1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. 状態監視システム
  4. センサー1台または2台でのレベル制御用増幅器

センサー1台または2台でのレベル制御用増幅器

レベル制御を簡単に

  • ポンプとバルブの直接制御
  • スイッチングON/OFFディレーおよびダンピングの設定可能
  • 広い電源電圧範囲を内蔵
  • 狭い場所にも設置できる小型デザイン
  • プラグインネジ端子式のため取付けが簡単

アプリケーション
増幅器はセンサーを使用してタンクのレベルを制御します。そのため例えばオーバーフロー, 空運転, 漏れを防止します。

センサー1台によるレベル制御
DL0201の増幅器は、タンクの限界レベルの高さに取付けたセンサーを使用して監視を行います。例えば、オーバーフローや空運転保護など、レベル到達時に一定の設定時間においてポンプが停止するように増幅器はスイッチを切り換えます。

センサー2台によるレベル制御
DL0203の増幅器は、2台のセンサーを使用してポンプやバルブの上限値と下限値を制御する標準的な2点制御タイプです。