1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. セーフティユニット
  4. 汎用型センサーの接続が可能なセーフティ速度監視モニター

汎用型センサーの接続が可能なセーフティ速度監視モニター

速度監視を安全に

  • 回転スイッチによる簡単パラメータ設定
  • ターゲットのデザインに対する制限無し
  • 監視機能のON/OFF切換可能
  • -40℃までの極度な使用周囲温度下で確実に動作
  • たった25 mm幅のスリムな外装

アプリケーション
速度監視用モニターDU110Sは、スリップやVベルトの監視などに必要なセーフティ関連の最小速度監視のために設計されました。
アプリケーション例は、EN 746-2に従った工業用の熱加工装置です。この場合、空気循環のセーフティ関連の監視が必要で、ファンの回転速度監視にて行われます。

特徴
速度監視モニターは、EN 62061規格SIL 3およびEN ISO 13849-1規格カテゴリー4 / PLeの認証を取得しています。これはセーフティセンサー以外のセンサーがパルスジェネレータとして使用されていても適用されます。セーフティ出力が出力した場合、リセットは手動または自動でおこなうことができます。