1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. セーフティユニット
  4. PLCとゲートウェイ機能を含む安全な自動化システム

PLCとゲートウェイ機能を含む安全な自動化システム

セーフティ4.0: 安全なSmartPLC

  • 迅速で簡単なセットアップ
  • 接続ハードウェアとCODESYS V3により、柔軟で将来的にも安心
  • 洗練された診断により機械の稼働時間を延長
  • 比類のない価格/性能比
  • SIL 3、PL eの安全性

一体型: 単なるPLCではありません
スマートフォンが単なる電話とは異なるように、新しいSmartPLCは単なるPLCではありません。
さまざまなタスクに対応できる柔軟性を持ち、SIL 3、PL eまでの安全関連アプリケーションにも対応できます。
使用例:
– フェールセーフPLC
– 標準型PLC
– AS-iゲートウェイ
– 画像システム
– プロトコルコンバータ
– データロガー
– インテリジェント増幅器(ifmシステムソリューション)

内蔵PLC x 2 (フェールセーフ x 1、 標準型 x 1)、強力なプロセッサー、大容量メモリー、数多くのプロトコルのサポートにより、システムを洗練された方法で制御できます。しかも、価格も他社の追随を許しません。