1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. プロセスセンサー
  4. 温度センサーDEUTSCH社製コネクター, AMP社製コネクター またはM12コネクター付き

温度センサーDEUTSCH社製コネクター, AMP社製コネクター またはM12コネクター付き

車輌用温度センサー

  •   コンパクトなデザイン配管接続G 1/4
  •     Fast response time T05 / T09 = 1 s / 3 s
  •     取付け時の長さ: 25~200mm
  •     定格測定範囲: -50~150°C
  •     堅牢な溶接型ステンレス外装

車輌アプリケーション用に小型化を実現
DEUTSCH社製コネクター, AMP社製コネクターまたはM12コネクター付きの温度センサー新TA/TU/TM型は、車輌アプリケーションに素早く簡単に設置することができます。 センサーは非常にコンパクトな外装のため、特にスペースが限 られているアプリケーションでの使用に適しています。

アプリケーションエリア
TA/TU/TM型センサーは車輌アプリケーションに最適で、特に 高い動作圧を持つ油圧アプリケーションや空圧アプリケーショ ンに適しています。 TA/TU/TM型センサーは優れた耐振動性と耐衝撃性, 高い保護構造, 卓越したEMC耐性を備え、車載用e1型式認定を取得し ているため、特に車輌アプリケーションでの使用に最適です。