1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. プロセスセンサー
  4. 設定リング付き温度センサー

設定リング付き温度センサー

簡単なダイヤル設定式の温度センサー

  • 測定範囲 -25~140 °C
  • 2つのスイッチング出力
  • 2つの設定リングで簡単に調節、最適な読み出し
  • ロック機能で誤って調整することを予防
  • 精度: ± 3 K

便利で信頼性の高い設定
TK形状の温度センサーは、2つの設定リングでスイッチポイントを直観的に設定できる、液体および気体を監視するセンサーです。 シンプルなソリューションが必要な場合は、TKシリーズセンサーが必ず役立ちます。 ソフトウェアを使用して複雑なパラメータ設定を行う必要はありません。 要求された温度は設定リングで設定でき、装置が動作中でなくても理想的な読み出しができます。 さらに、スイッチング状態はLEDで明確に表示されます。

バージョン
センサーには、セットポイントとリセットポイント (TK6xxx) または固定ヒステリシスの2つのスイッチポイント (TK7xxx) があります。 TKシリーズ温度センサーは、迅速でシンプルな使い道では常に最適の選択肢です。