1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. プロセスセンサー
  4. 新しいメカトロ式インラインセンサー ディスプレイ付き

新しいメカトロ式インラインセンサー ディスプレイ付き

スマートなフロート式流体センサー

  • 水や油の監視に最適
  • 温度測定機能内蔵
  • 配管の流入口と流出口の長さ調整不要
  • プロセス値に合わせてディスプレイ色(赤/緑)の切替え可能
  • 速い応答速度: 10ms

メカトロ式流体センサー
流体センサーはスプリングによってサポートされたピストンの原理で動作します。: 外装内部の逆支弁にあるピストンが、流体の流れを利用してスプリングを押上げます。
マグネットセンサーによってピストンの位置を監視し、アナログ信号として出力されます。流れが減速するとスプリングの弾力でピストンが元の位置に戻ります。これにより、流体センサーの取付け場所を問わず、逆流を防ぎます。センサーヘッドは360°回転可能なため、どの位置でも読取りが可能です。