1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. プロセスセンサー
  4. モジュール式トランスミッターコンセプトのレベルセンサー

モジュール式トランスミッターコンセプトのレベルセンサー

ハイジェニックのアプリケーションで媒体を正確で確実に検出

  • 取付け状態の調整ができるため設置状況に応じて最適な設定が可能
  • 多種のプロセスアダプター Aseptoflex Varioをご用意
  • プローブ長25-200cm
  • 最大150°Cまでの媒体温度に最適

幅広い用途
小型貯蔵タンク, 調整タンク, 分離装置, 充填工程のいずれでも: LR型のアプリケーションに限界はありません。 泡や高温等の不利な条件が、その正確なレベル検出に影響を与えることはありません。

市場評価の高いモジュール式コンセプト
プローブは短くしたり交換も可能なため、LR型の採用は在庫管理∙削減が容易で交換作業の手間も緩和されます。 また、従来手間のかかったセンサーのパラメータ設定がIO-Linkを使用することで簡単に行えます。

優れた耐性を備えた材質
PEEKやEPDM等の優れた品質のシーリング材とステンレス製外装は取付け装置の内部や外部の洗浄に適しています。また、非常に過酷な動作条件にも耐性を備えています