1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. プロセスセンサー
  4. 200°Cを2秒以内で: 高速応答のハイジェニック用温度トランスミッタ-

200°Cを2秒以内で: 高速応答のハイジェニック用温度トランスミッタ-

コンパクトなデザインで優れた応答時間, 広い測定範囲

  • 測定範囲 -50~200°C, IO-Link 1.1を通してスケーリング可能
  • 非常に速い応答時間: T05 / T09 = < 0.5s / < 2s
  • 動作状態表示用LED付き
  • 様々なタイプの取付け長さをご用意: 25~150mm

アナログ出力付きでIO-Link対応型
温度トランスミッターはアナログ出力(4~20mA)を備えています。パラメータは内蔵のIO-Linkインターフェースを通して設定します。

速くて正確
class Aの測温素子Pt1000により工場でのキャリブレーションで高い精度が得られています。
その革新的な技術には広い測定範囲の他にも優れた応答時間があります。これは、センサーが正確かつ迅速さを要求されるハイジェニック環境のプロセス全般に適していることを意味しています。

視認性とフレキシブルな取付け
動作状態を読取れる明瞭なLEDを内蔵しています。コンパクトなデザインで、様々な配管接続のバリエーションとプローブ長を取揃えておりますので、簡単でフレキシブルな取付けが可能です。