1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. プロセスセンサー
  4. 防爆エリア向けハイジェニックポイントレベルセンサー

防爆エリア向けハイジェニックポイントレベルセンサー

確実なレベル検出 – LMT

  • カテゴリー3D/3GのATEXエリア認定
  • 「プラグ&プレイ」 – 油ベースの媒体向けの工場出荷時プリセット
  • IO-Linkを使用してアルコールなどその他の媒体にも設定可能
  • メンテナンス不要のシーリングコンセプトのハイジェニック仕様
  • 堅牢なステンレス外装で衝撃と振動に対し優れた耐性

爆発性雰囲気内でのレベル検出
LMTセンサーは爆発性雰囲気内の貯蔵タンクのレベルを確実に検出します。ゾーン2および22で使用可能です。

食品グレード
高級ステンレス (316L / 1.4404) や PEEK などの高品質の外装材質は、ハイジェニックエリアのすべての要件を満たします。これにはEHEDGおよびFDAなどの認証も含まれます。

あらゆる媒体に対応する汎用センサー
LMTは、ほとんどすべての液体およびペースト状の媒体に加え、粉体にも対応します。
2つのスイッチング出力を独立して設定できるため、同じアプリケーション内で2つの媒体を区別することもできます。パラメータ設定はIO-Linkから実行できるため便利です。