1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. プロセスセンサー
  4. 過酷な環境での連続レベル測定

過酷な環境での連続レベル測定

拡張機能付きの新仕様LRレベルセンサー

  • 取付け設定により、位置に無関係な取付けが可能
  • 最高100 °Cまでの媒体温度に対応
  • シミュレーション機能によりプラントソフトウェアのテストが容易
  • ロッド長の自動検知
  • プローブ長15~200 cm

アプリケーション
過酷な環境条件下や高温でもLR2050は低温を保ちます。密閉されたスペースへの取付けや、二重配管を用いた油の検出も、LRにとっては問題ではありません。
取付け設定とモジュールコンセプトにより、LRはあらゆるアプリケーションに柔軟に対応します。

優れたモジュールコンセプト
プローブは短くしたり変更したりできるため、LRは在庫を削減し交換が簡単になります。

使いやすい設定
センサーのパラメータは取付け前にも押しボタンやPC上のIO-Link経由で設定できます。必要に応じて、現場で押しボタンで取付け設定を行なえます。

アクセサリー (別売り):