1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. プロセスセンサー
  4. 逆流防止機能付き小型メカトロ式インラインフローメーター

逆流防止機能付き小型メカトロ式インラインフローメーター

新しい流体センサー、極微量に対応

  • 測定範囲0.2~4 l/min
  • 小型形状
  • ≤ 10 msの超高速応答時間
  • 流入出配管長さは不要
  • 圧力や温度の変動の影響を受けない

メカトロ式流体センサー
新しいメカトロ式流体センサーSBYシリーズは、バネ式ピストンの原理を使用して機能します。ピストンは外装内のバルブ座にあり、バネの抵抗に対する流体によって押し上げられます。
バイナリー式信号出力では、高周波誘導式近接センサーがピストン位置を検出します。フローが減少すると、バネの抵抗によりピストンは確実に初期位置にリセットされます。このため、逆流を防止する流体センサーを位置に関係なく取付けられます。
スイッチポイントは設定ネジにより簡単に設定および固定できます。堅牢な機械式設計で、過酷な環境でも使用できます。このユニットはメンテナンス不要です。