1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. プロセスセンサー
  4. モダンクラシック: 新しいTN温度センサー

モダンクラシック: 新しいTN温度センサー

さらに使いやすく、画像も改善

  • 測定範囲-50~150 °C、応答時間T05 / T09 = 1s / 3s。
  • 許容範囲を明確に表示: 設定可能な赤/緑ディスプレイ
  • VDMAメニュー付きの3つのボタンで素早く簡単に操作
  • アナログ出力バージョン (4~20 mA / 0~10 V) またはスイッチング出力バージョン(2 x PNP/NPN)。
  • スイッチング状態を見やすいLEDで視覚化

高速かつ優れた耐性
小型のTNタイプ温度センサーは、すぐれた応答時間、高圧耐性、柔軟な接続が際立っています。このセンサーは最高150 °Cまでの高温と最高300 barまでの高圧のアプリケーションに耐えます。測定範囲は自由にスケーリング可能です。

クラシックを新しく
新たに3つの押しボタンで素早く簡単な操作が可能になりました。ディスプレイは「赤」の表示から「赤/緑」交互の表示に切り替えられます。
そのため、スイッチング状態をハイライト表示したり独立した色ウィンドウを作成したりできます。センサーヘッドは回転できるため、どの位置からも読みやすくなっています。ステンレス外装のレーザー刻印により、年月がたってもユニットを特定できます。