1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. 電源
  4. パワーリザーブ機能付き電源

パワーリザーブ機能付き電源

高性能なスイッチング電源 パワーリザーブ機能付き

  • +50%のパワーリザーブで最大4秒まで対応
  • 広い入力範囲AC
  • コンパクトでスリムなデザイン
  • 約95%の優れた効率性
  • LED: 過負荷およびDC OK出力

高性能
この電源は最大4秒まで対応可能な50%のパワーリザーブを備えているため、電源が限界の状態で稼働している時も短時間のスパイク電流を耐え抜き電源供給を十分に行います。

優れた効率性
この電源は優れた効率性を得るために設計されています。その ため平均レベルを上回る約95%の効率性を備えています。 これにより、エネルギーコストと制御盤内の余分な温度上昇を低減します。

省スペース
ifmの新しい電源は革新的なテクノロジーを採用しているため、 従来のパネル用電源に比べると大幅に省スペース可能な電源となっています。

パワーリザーブ
この電源は、短時間の電流負荷を耐え抜くように最大4秒まで対応する50%の優れたパワーリザーブ機能を提供しています。

突入電流の制御
シンプルなNTCタイプの突入電流抑制機能に代わり、新しい ifm社のスイッチング電源のコンデンサーは、マイクロプロセッサー制御でチャージをおこないます。 これにより電源投入時の状態が理想的な形で確保されます。

長いブリッジ時間
電源供給ネットワーク内のスイッチング動作等が原因で接続電源が瞬断する場合は、数ミリ秒で電源供給が確保されます。

広い使用温度範囲
ifmのスイッチング電源は全温度範囲にわたり一定の定格電力を供給します。 ディレーティングは、使用温度範囲が60°Cを上回った場合にだけ考慮されます。

2段端子
スイッチング電源は、全て2段端子を備えています。 これにより、配線が容易になり制御盤がさらにすっきりとします。