1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. ポジションセンサー
  4. 非常に小型形状の赤外線センサー/赤色光センサー

非常に小型形状の赤外線センサー/赤色光センサー

この小さな新型光電センサーO8は、次なる注目製品です

  • 非常に信頼性の高い背景抑制
  • 色にかかわらず最高80 mmの検出範囲
  • 非常に小型のコンポーネントも正確に検出
  • 暗い表面や光沢のある表面も高い信頼度で検出
  • IO-Linkでリモート設定

非常に精度の高い超小型光電センサー
新しいパワフルなO8センサーは、アセンブリやロボット工学など、スペースが非常に貴重なアプリケーションに最適です。 小型ながら、検出対象表面の色や仕上げとは無関係に検出距離80 mmを達成します。 さらに、非常に信頼性が高く正確な背景抑制により、非常に小型、扁平、または反射する物体も検出できます。 O8はロボットアームのように背景が常に変化する場合でも、高い信頼度で対応します。

IO-Linkで高い信頼性と効率を実現
IO-Linkから、距離をミリメーター単位で設定できます。 センサーから対象物体までの距離の複雑な補正は不要です。
この新しいセンサーではプリセット距離も利用できます。 高い信頼性と精度で、従来のデバイスの平均をはるかに超えます。