1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. ポジションセンサー
  4. バルブセンサー用アクセサリー

バルブセンサー用アクセサリー

手動バルブ用フィードバック

  • F04からF10までのISOトップフランジバルブに最適
  • 手動バルブやボールバルブに簡単に取付け
  • 高さを柔軟に調節可能
  • ステンレスコンポーネントで長寿命
  • 防爆エリアに最適

マニュアルバルブおよびボールバルブ用のエンドポジションフィードバック
この取付けキットを使用すると、手動バルブをセンサーおよびターゲットパックに非常に容易に取付けられます。 VDI/VDE 3845への80 x 30 mmアクチュエーターインターフェースに、数多くのセンサーやパックを使用できます。 システム全体を-30~+80 °Cの使用周囲温度で使用できます。この取付けキットを使用すると、手動バルブをセンサーおよびターゲットパックに非常に容易に取付けられます。 VDI/VDE 3845への80 x 30 mmアクチュエーターインターフェースに、数多くのセンサーやパックを使用できます。 システム全体を-30~+80 °Cの使用周囲温度で使用できます。

多目的かつ柔軟
上部はVestamid製で、防爆エリアでの動作が可能です。 下部は多くのISOフランジバルブ(DIN EN ISO 5211)に適合し、シャフト延長でバルブシャフトに接続します。 ステンレス製コンポーネントで長いサービス寿命を保証します。