1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. ポジションセンサー
  4. バルブおよびバルブアクチュエーター用フィードバックシステム

バルブおよびバルブアクチュエーター用フィードバックシステム

接続が容易なバルブフィードバックセンサー

  • ヘビーデューティ外装で長寿命
  • 内蔵ソレノイド配線
  • 濡れた状態でも読み取り可能なレーザーラベル
  • 見やすい状態表示灯
  • アクセスしやすい広い端子部:

クオーターターン式アクチュエーターのエンドポジションフィードバック
保護等級IP 67の頑丈な完全充填外装に、
2つの高周波誘導式近接センサーを備えています。 2つのエンドポジション信号を出力します。 ソレノイド接続を備え、
ソレノイドバルブへの追加のケーブルが不要です。

迅速で容易な結線
標準のM20 x 1グランドに、オプションでアクチュエーターインターフェースが装備されます。
端子部が広いため、簡単に素早く結線できます。
端子ブロックは取り外せるため、センサーを交換しても新しい結線は不要です。
本製品はUL認定が現在進行中です。