1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. ポジションセンサー
  4. 高周波誘導式Kplus ステンレスハウジングセンサー修正係数1

高周波誘導式Kplus ステンレスハウジングセンサー修正係数1

すべての金属に対して一定の検出距離を持つセンサー

  • 全ての金属に対して同じ検出距離
  • 少ないスペースで使用できるコンパクトな寸法
  • EMCに耐性のあるセンサーで誤動作を防ぐ
  • 高品質ステンレスハウジング
  • 高いIPレイトIP 65 / IP 69K

距離修正係数が一定

Kplusセンサーは全てのタイプの金属に対して同じ検出距離で検出します。このセンサーは例えば従来のセンサーだと検出距離が大きく減ってしまうようなアルミの検出にぴったりです。高速の応答周波数に対応できるため高速のオンオフのモニタリングにぴったりです。 ステンレスのハウジングを使用しているためクーラントやオイルのアプリケーションにも適用します。 適用可能な温度領域が広いほか高いIPを備えているためKplusセンサーはいろいろな分野で万能に使用可能です。