1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. ポジションセンサー
  4. 簡単設定の静電容量式近接センサー

簡単設定の静電容量式近接センサー

簡単設定の静電容量式近接センサー

  • LEDによる見える化: 独自の表示/操作コンセプト
  • スイッチポイントの移動の視認が可能
  • 優れた防水性保護構造IP 69K
  • PNP/NPN, NO/NC, タイマー機能
  • 媒体温度: 最大110°Cまで

スイッチポイントを見える化
新しい静電容量式近接センサーはその優れた製品仕様だけではなく、新しい独自の見える化コンセプトが一番の特徴となっています。 ユーザーは12個のLEDバーグラフによりアプリケーションの条件に合わせてスイッチポイントを調節することが可能です。ディスプレイの中央にあるLEDが常にスイッチポイントです。 スイッチポイントの両側にあるLED(緑色)はスイッチポイントが確実かを表示します。 汚れの付着, 材質の変化等がセンサーで直接表示されるため、ユーザーは必要とするスイッチポイントを適切に設定しなおすことが可能です。 また、不具合の事前検知が可能なため、不具合による停止やスイッチOFFによるリスクを最小限に抑えます。

診断サポート
工程の変更に伴う作業では、スイッチポイントの見える化によりその設定と修正が大幅に容易になります。