1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. ポジションセンサー
  4. 新しいコンパクトなO6光電センサー 赤外線タイプ

新しいコンパクトなO6光電センサー 赤外線タイプ

樹脂外装の高性能な光電センサー

  • 非可視光の赤外線で正確に検出
  • 蒸気、霧、埃塵でも安定して動作
  • ポテンショメータまたは回転スイッチで簡単設定
  • ゲートのアプリケーションに最適
  • 拡散反射型と透過型をご用意

汎用のアプリケーションに最適
空港やエスカレーターにあるゲートのアプリケーション等では様々なタイプの入場制御がありますが、人の検出を要する場所ではいずれも可視光線の使用はあまり望まれていません。このようなアプリケーションでは、特に非可視光線の赤外線を使用した光電センサーが幅広く採用されています。

高性能な光電センサー
赤外線は長い検出距離と、特に暗色(黒色)の物体の検出に適しています。さらにセンサーは外乱光に対する優れた耐性を備えています。拡散反射型の他に、透過型もご用意しています。
全ての機種はM8コネクター4ピンを備えています。センサーは優れたコストパフォーマンスを提供しています。豊富な種類の取付けアクセサリーを取り揃えております。