1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. ポジションセンサー
  4. 鉄の検出に適したセンサー 最大許容圧力50MPa

鉄の検出に適したセンサー 最大許容圧力50MPa

新しい耐圧型ポジションセンサー

  • 堅牢な金属製検出面
  • 高い破壊圧力200MPaを備えたM12外装
  • 汎用型M12およびM14ネジ切り外装
  • 優れた機能性と魅力的な価格
  • 優れた動圧耐性: 圧力サイクル1000万回

動作原理
新しい動作原理は強磁性体の金属(例: 工具鋼)だけを検出する磁気誘導式に基づいています。センサーは埋込み式の取付けが可能です。センサーは半埋込み式で取付けの場合も鉄製ターゲットを検出し、検出距離1.8mmで確実にスイッチング動作します。媒体接圧部に対するシーリングでは、Oリングとサポートリングを使用しています。

アプリケーション例
センサーは油圧シリンダーでリミットスイッチとして使用する他に、バルブやポンプなどその他の油圧装置にも使用することができます。
さらに樹脂用射出成形やプロセス産業のアプリケーション等の機械的なエンジニアリングプロセスで使用されています。新しいMFHおよびM9Hシリーズのセンサーは、優れた性能を魅力的な価格で提供しています。