1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. ポジションセンサー
  4. クーラント / 油とともに使用できる光電センサー

クーラント / 油とともに使用できる光電センサー

周囲に油があふれている場合に – 新しいO6クーラント

  • 耐性のある材質で長寿命
  • 信頼性の高い背景抑制付拡散反射型光電センサー
  • 検出距離は検出体の色に無関係
  • 4ピンM8コネクター付きの使用
  • 保護等級IP 68 / IP 69Kのステンレス外装

金属加工に最適
新しい高性能O6クーラントセンサーは、金属加工アプリケーションに特に適しています。その他のアプリケーションとしては、搬送技術や自動車産業があります。
ポテンショメータは二重パッキンで取付け済です。フロントパネルは平坦に埋込可能です。シーリング材質としては、困難なアプリケーションで実績のあるバイトンを選びました。透明な黒色外装保護カバーにより、明るい照明下でもLEDが目立ちます。

最高の光学性能
拡散反射型光電センサーは、反射率の高い背景や、加工する部品の油やグリスのついた金属表面のような検出体でも、確実に背景抑制を行います。検出距離は検出対象の物体のタイプや色には無関係です。
新しいO6クーラントは、クーラント / 油のあるアプリケーションで確実に任務を果たします。