You probably do not come from: Japan.  If necessary, change to: United States
  1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. 画像処理ユニット
  4. 梱包技術用の完全性監視

梱包技術用の完全性監視

画期的な動作コンセプトで直観的なハンドリング

  • さまざまなハンドリング装置を登録可能
  • 充填不足や過剰充填を確実に検出
  • 自動位置トラッキング
  • 飛行時間技術で色に影響されず外部からの光にも耐性あり (PMD)
  • スイッチング出力とEthernetプロセスデータインターフェース

不良品の出荷はもうありません
1つでも不完全なハンドリング装置が混じったパレットが顧客に届くと、すべてが返品になることがよくあります。これは顧客の不満足につながるだけでなく、追加のコストもかかります。完全性監視はこの問題に対処します。個々のハンドリング装置の上に個別のセンサーが設置されている場合がよくありますが、ハンドリング装置のタイプやサイズが変更された場合にはあまり柔軟性がありません。それでも変更が必要になることがあります。ハンドリング装置の色や質感が変わると、従来のセンサーでは限界になります。
3Dセンサーをベースとする完全性監視では、このような問題はまったくありません。3Dセンサーは上方からハンドリング装置を見て、ユーザーが登録したモデルと比較します。違いがあればスイッチング出力で信号を送ります。
ユーザーとの絶え間ない意見交換と、徹底的なハンドリングテストにより、動作が非常にシンプルで統合が容易なセンサーが生まれました。