1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. 認証システム
  4. 産業用途に適したマルチコードリーダー テキスト認識機能付き

産業用途に適したマルチコードリーダー テキスト認識機能付き

ifm社の全てのマルチコードリーダーに機能を追加

  • バーコード/2次元コードおよびテキストを認識
  • 位置の追跡も可能な光学文字認識機能(OCR)
  • さまざまな長さの文字を認識
  • 取扱いが簡単
  • コンパクトな産業規格適合の外装

コードとテキストを認識
マルチコードリーダーは、コードの向きや数に影響されずにバーコードと2次元コードを自動的に解読します。
新しい機種は、例えば型式やシリーズ番号による製品の判別など、光学文字認識(OCR)のタスクも解決します。生産日, 期限日等の全ての情報を直接読み取ることが可能です。

産業アプリケーションに最適
ifm社のマルチコードリーダーは保護構造 IP 67, 内部照明, 様々なインターフェース, 数タイプの設定距離と視野サイズを備えているため、多くの産業アプリケーションに適応します。