1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. コネクター / スプリッターボックス
  4. M12ソケット

M12ソケット

常に信頼できる接続。 ecolink M12 – 特殊なアプリケーションにも対応

  • M12規格 (EN 61076) を満たすコネクター
  • 手で締め付けた場合でも最適なシーリング
  • 機械式のエンドストップがO-リングを破壊から保護
  • のこぎり状の外形で長期間振動保護
  • 明るい照明状態でもはっきり見えるLED

過酷なアプリケーション用のecolink M12
ほとんどのアプリケーションで、特殊なソリューションが必要になります。 長期的に成功するには、信頼性の高い製造工程とミスのない組立てしかありません。
内蔵エンドストップが、ナットの締めすぎによる破壊からO-リングを保護します。 取付け、取外しにツールは不要です。 非対称的に作動する振動保護によりナットが定位置にしっかり保持され、最適なシーリングを長期間保証します。
高品質の材料と、製造中、製造後の集中的監視により、最高レベル品質基準を保証します。