1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. コネクター / スプリッターボックス
  4. ハイジェニック及びウエットエリア用M12Y型分岐コネクター

ハイジェニック及びウエットエリア用M12Y型分岐コネクター

ecolink M12 – 困難なアプリケーション用T型分岐コネクター

  • ハロゲンフリー、シリコンフリー
  • M12規格 (EN 61076) を満たすコネクター
  • ツールなしで取付けた場合でも最適なシーリング
  • 機械式のエンドストップがO-リングを破壊から保護
  • 見やすく立体的なポートのマーキング

ハイジェニックおよびウエットエリア用、食品産業向けecolink M12
ほとんどのアプリケーションで、特殊なソリューションが必要になります。 長期的に成功するには、高品質な材質、安全な製造工程、およびミスのない取付けしかありません。 内蔵エンドストップが、ナットの締めすぎによる破壊からO-リングを保護します。 取付け・取外しはツールなしで行えます。 アプリケーションに特化した高品質の材料と、製造中および製造後の綿密な監視により、最高品質基準を保証します。