1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. コネクター / スプリッターボックス
  4. ecolink M12の安全な接続、ファクトリーオートメーション、工作機械産業向けにも

ecolink M12の安全な接続、ファクトリーオートメーション、工作機械産業向けにも

ファクトリーオートメーションから工作機械産業まで

  • M12規格 (EN 61076) を満たす接続技術
  • ツールなしで取付けた場合でも最適なシーリング
  • 機械式のエンドストップがO-リングを破壊から保護
  • のこぎり状の外形で長期間振動保護
  • 明るい照明下でもはっきり見えるLED

厳しいアプリケーション向けecolink M12
ほとんどのアプリケーションでは、特殊なソリューションが必要です。長期的に成功するには、高品質な材質、安全な製造工程、およびミスのない取付けしかありません。
内蔵エンドストップが、ナットの締めすぎによる破壊からO-リングを保護します。取付け・取外しはツールなしで行えます。
非対称的に作動する振動保護によりナットが定位置にしっかり保持され、最適なシーリングを長期間保証します。
アプリケーションに特化した高品質の材料と、製造中および製造後の綿密な監視により、最高品質基準を保証します。