1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. コネクター / スプリッターボックス
  4. ecolink – ハイジェニックおよびウエットエリア用食品産業向け

ecolink – ハイジェニックおよびウエットエリア用食品産業向け

強いノイズ干渉があるエリアでも信頼の接続

  • EN 61076規格に適合のM12コネクター
  • 機械的ストッパーでO-リングの破損を防止
  • 緩み防止機構で常時振動から保護
  • 高いEMCノイズ保護

汎用アプリケーションに最適なecolink M12
多くのアプリケーションでは、特別なソリューションが必要とされています。確実な生産工程、正確な組立てがそろって初めて長期に渡る安定性が得られます。
ecolinkコネクターは、内蔵のストッパーがナット部を過度に締付けることで起こる破損からO-リングを保護しています。取付けと取外しの際、工具は不要です。
振動対策構造による袋ナットは、しっかりと正しい位置に固定されますので、コネクターのナットと接続センサーの外装の間における接触抵抗を低く抑えられます。
これは強いノイズ干渉に対して、優れた保護を維持するのに非常に重要な要素となります。