You probably do not come from: Japan.  If necessary, change to: United States
  1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. 状態監視システム
  4. VSE型診断増幅器およびVN型振動センサー用ソフトウエア

VSE型診断増幅器およびVN型振動センサー用ソフトウエア

データの画像化を実現する新しいパラメータソフトウエア

  • 様々なグラフで測定データを画像化
  • 1つのグラフで様々なソースから測定値を比較
  • VSE型増幅器のチャンネル(ダイナミック)から得られる生データを画像化
  • パラメータセットの作成に対応するウィザード機能を内蔵
  • ツリー構造にてデバイスとデータの構造化管理が可能

パラメータ設定
新しいパラメータソフトウエアVES004は、VSE型診断増幅器のパラメータ設定に使用します。ソフトウェアを使用して増幅器やセンサーが組込まれたツリー構造を作ることが可能です。これにより生産現場, 機械装置, 構成ユニットを考慮に入れたユーザー自身がよく知る構造を画面上で見ることができます。
ソフトウエアは振動監視およびプロセス監視用のパラメータセットを簡単に作成できるウィザード機能を備えています。そのため、実際にそれまで専門知識が無かった人でも、シンプルな監視のセットアップと設定が行えます。予め定義されたツリー構造のプロジェクトに従って、パラメータセット, 測定データ,記録およびヒストリーファイルのデータ管理が行えます。