You probably do not come from: Japan.  If necessary, change to: United States
  1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. 状態監視システム
  4. インテリジェント振動センサー – まさにスマート

インテリジェント振動センサー – まさにスマート

ISOモニタリングを超えた機能を提供

  • 速度と加速度、衝撃とベアリングノイズなど、2つの振動値
  • ISO 10816に従った監視用など、周波数帯を自由に調整可能
  • 2通りの測定点が可能で、温度などの追加のプロセス値に対応
  • データの収集とトレンド分析用の内蔵のタイムスタンプ履歴機能

小型振動センサー
モーターやファン、ポンプなど、回転機械のほとんどは、手動で監視したり監視が全く行われていなかったりしますが、ifm electronicにはそれに代わるシンプルで興味深い方法があります。
小型ファミリーのタイプVN、VNB211に最近加わった本製品は、機械やプラントの全体的な振動状態をISO 10816に従ってオンラインで監視するだけではなく、加速度レベルも監視します (工場出荷時の設定)。機械の健全性を監視および測定するために、振動に加えて、温度などのプロセス値も接続できます。押しボタンを使用して、制限値などのパラメータを設定できます。基本設定 (工場出荷時の設定) を変更するには、パラメータソフトウエアVES004を使用すれば簡単です。