You probably do not come from: Japan.  If necessary, change to: United States
  1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. 画像処理ユニット
  4. 自動ガイド車両システムの衝突保護

自動ガイド車両システムの衝突保護

  • 3Dカメラが従来型の安全レーザスキャナの検出ゾーンを超える障害物も検出
  • このシステムは速度とステアリング角度に基づいて、衝突警告を最適化
  • 困難な障害物の場合も安全に検出
  • 運転方向の3次元検出: 60° x 40°
  • 周囲光の影響を受けない

強力な障害物認識
屋内エリアで、自動ガイド車両と突出する物体やぶら下がっている物体、その他の障害物との衝突は、いかなる状況下でも避けなければなりません。この目的で、ifmはODS(障害物検出システム)衝突保護システムを提供しています。これはPMD 3Dカメラと内蔵のインテリジェントなソフトウェアで構成されています。これは必須の安全レーザスキャナを補完し、操縦範囲を3次元で監視し、フォークリフトのアームや高速シャッタ、クレーンのフックなどの高所にある障害物も検出できます。

インテリジェントな予測
このセンサには3つの警告レベルがあります。速度とステアリング角度の両方が考慮されます。これによって、不要なブレーキを回避し、すべての車両を操縦中に最適に保護します。

アクセサリー