You probably do not come from: Japan.  If necessary, change to: United States
  1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. プロセスセンサー
  4. 湿度センサ:プロセスに最適な環境を保証

湿度センサ:プロセスに最適な環境を保証

  • 電気システムや制御盤、生産プロセスを保護するための温度と湿度の監視
  • DINレール取付けとM12コネクタでプラグアンドプレイ
  • アナログ信号またはIO-Link経由のデータ出力

IO-Linkによるパフォーマンス向上

  • 簡単なセンサ交換 – IO-Linkマスタに接続するとパラメータを自動設定

温度と湿度の常時制御
湿度センサは、電気設備と影響を受けやすい生産プロセスに透明性と安全性を提供します。壁面またはDINレール取付け用固定金具と標準のM12コネクタにより、迅速でエラーのない取付けを保証します。タイプによって、センサは温度と相対湿度をIO-Link経由でアナログ形式またはデジタル形式でコントローラに伝送します。これにより、制御盤やテストベンチだけではなく、飲料自動販売機やレーダー測定ポイント、券売機などの気候条件や湿度条件にさらされる電気設備を、湿度に関連する誤動作や短絡から保護することができます。さらに、湿度センサを使用して、温度や湿度に敏感な生産プロセスの品質保証を行うことができ、屋内環境の常時監視が可能です。

アクセサリー