You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

可動部なしの測定:メンテナンス不要の静電容量式レベル測定

  • 油圧作動油やクーラントでの使用に最適化
  • メンテナンス不要、機械部品なし
  • 高周波誘導式ティーチボタンでの簡単な出力機能の調整と設定

IO-Linkによるパフォーマンス向上

  • レベルまたは温度で定義される、2つの設定可能なスイッチング出力
  • さまざまな媒体に対応(水/油など)

静電容量式ポイントレベルスイッチLI
LI513はオイルや水などの媒体を、可動部品なしで測定します。信頼性が高くメンテナンス不要です。機械式センサが付着するような堆積物で悪影響を受けることがありません。85℃までの温度も同様です。温度に関しては、2つ目のスイッチング出力により、レベル測定に加えてこの測定値をプロセス制御に簡単に使用できます。あるいは、2種類の媒体のレベルを監視することも可能です。必要に応じて、LIを冷水(または温水)に浸漬することができます。工場出荷時の設定によりそれが可能です。それ以外はすべて、誘導式ティーチボタンまたはIO-Linkパラメータ設定を使用してすぐにセンサにティーチできます。

ご覧のように、LI513はフロートに先んじています。可動部品がなくても、というよりむしろ可動部品がないからです。静電容量式でメンテナンス不要のレベル測定です。

ポイントレベルセンサLIを使用する理由

メンテナンス不要 プラグアンドプレイ 1台のセンサで2つの測定値と2つのスイッチング出力をサポート 2種類の媒体
センサには可動部品がないためメンテナンスは不要 水溶性媒体に追加設定なしで利用可能 温度監視内蔵のレベル測定 信頼できる製品認識。オイルと水の差別化

クーラントのポイントレベル監視

アプリケーション

  • あふれ保護などのシンプルで信頼性の高いポイントレベル監視

利点

  • 静電容量式測定技術により確実な監視
  • 内蔵の誘導式ボタンまたはソフトウェアを使用して簡単に設定
  • 温度とレベルの監視でアプリケーションの透明性向上
  • 広い温度範囲にわたる監視

油圧オイルのポイントレベル監視

アプリケーション

  • 油圧オイルのシンプルで信頼性の高いポイントレベル監視

利点

  • 温度とレベルの監視でアプリケーションの透明性向上
  • 静電容量式測定技術により確実な監視
  • 可動部品なし
  • 内蔵の誘導式ボタンまたはソフトウェアを使用して簡単に設定

フロートの代用

メリット
可動部品がありません。付着やつまりがありません。そのためメンテナンスの時間と作業を削減でき、プラントの可用性が向上します。汚れや泡が存在しても機能します。取付け位置が柔軟です。

4種類の長さ:

  • LI5131(132 mm)
  • LI5132(273 mm)
  • LI5133(481 mm)
  • LI5134(737 mm)

IO-Linkによる付加価値

柔軟な設定
スイッチング出力は自由に設定可能
機能の拡張
静電容量式レベル測定に加えて、温度測定も可能
透明なプロセス
媒体の変化を追跡してトレンドを把握し、状態に基づくモニタリング(CBM)
信頼性
マスタでのデータ管理によりセットアップが簡素化
ソリューション志向
アプリケーション向けの完全なソリューション