1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. IO-Link
  4. スマートフォンで直接簡単にプロセス値を監視

スマートフォンで直接簡単にプロセス値を監視

  • 新しいIO-LinkインラインBluetoothプラグ*
  • ifm QuickLookアプリが、スマートフォンおよびタブレットで利用可能
  • マスタに透過的

IO-Linkによるパフォーマンス向上

  • 大量の履歴メモリー
  • すべてのプロセス値とイベントをセンサーから伝送

スマートフォンで測定値を迅速かつ便利に表示可能
新しいプラグと対応するifm QuickLookアプリを使用して、IO-Link経由で伝送される測定値とイベントを直接監視できます。 そのためには、プラグをIO-Linkセンサーとマスタの間のケーブルにプラグを取付け、スマートフォンとIO-Link Bluetoothプラグの間にBluetooth接続をセットアップするだけです。 このシステムは、アクセスできない、またはディスプレイのないセンサーからのプロセス値の監視に最適です。 さらに、プラグはデータ記録用の履歴メモリーを備え、プラントの診断が簡素化されます。

システム条件
アプリはAppleのApp StoreおよびGoogle Play Storeから入手可能です。 バージョン8.0以上のiOSオペレーティングシステムまたはバージョン4.3以上のAndroidオペレーティングシステムが必要です。 スマートフォンはBluetooth 4.0をサポートする必要があります。