1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. プロセスセンサー
  4. ホモジナイザー専用圧力センサー

ホモジナイザー専用圧力センサー

コンパクトな設計の堅牢な圧力測定セルにより、高耐圧性と高い破壊圧力、測定範囲は25、40、60MPa

  • ホモジナイザー専用プロセス接続
  • 最新のダイヤフラムシール技術
  • 高耐圧性と高い破壊圧力
  • 測定範囲25、40、60MPa
  • 限られたスペース向けの小型形状

最高級の機能性
ホモジナイザー用圧力センサーが更新され、IO-Link、スイッチング出力、スケーリング可能なアナログ出力が備わりました。新しい外装に加えて、圧力範囲も追加され性能も向上しています。 また3つの押しボタンによる設定、2色ディスプレイおよび発揮り見やすいスイッチポイントLEDも備えています。 ホモジナイザーでは非常に高い圧力ピークがみられることがよくあり、圧力センサーが損傷することがあります。 新しいセンサーは非常に堅牢なダイアフラムシールを備え、定格圧力の1.2倍で、6000万サイクルの試験に成功しています。