1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. プロセスセンサー
  4. 水溶性媒体用特殊圧力センサー

水溶性媒体用特殊圧力センサー

媒体接触部にセラミック、EPDM、ステンレス(V4A)を使用、堅牢なセラミックセル

  • 媒体接触部:セラミック、EPDM、ステンレス(V4A)
  • DNV-GLによる海洋用途の承認
  • 堅牢なセラミック測定セル
  • 回転可能なプロセス接続
  • 設定可能な赤色/緑色ディスプレイ

アプリケーション
実証された圧力センサーに基づいて、特殊なアプリケーション用のバージョンになります。 媒体接触部の材料にセラミック、EPDM、ステンレスを使用しているため、PE2シリーズは水溶性媒体に適しています。 他の使用場所は、冷凍技術でのアンモニア回路、洗浄媒体監視および食品産業での二次プロセスです。 油および油性媒体の場合、PE2シリーズはEPDMシールのため適していません。

堅牢な測定セル
セラミック測定セルを使用することにより、キャビテーションや高いメディア抵抗でも優れた過負荷保護が保証されます。