You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

常時ポジションをフィードバック・診断

バルブアンサーシステム

  • 遠くからどの位置でも一目で動作を把握
  • 常時ポジションをフィードバック
  • ティーチボタンまたはIO-Linkで設定が簡単
  • 開閉のサイクルタイムカウンタ、シール監視等の多彩な診断機能

フレキシブルな設定操作
スマートバルブセンサーは、アプリケーションソフトウェア(LR Device)または高周波誘導式ティーチボタンで設定します。 バルブのエンドポジションと検知範囲の幅を設定できます。 三方弁やポンプ停止時の圧力ピーク防止に3つ目のスイッチポイント切替も可能です。

診断機能
IO-Link機能により様々な磨耗状態が把握できます。 センサーは閉位置の変化を知らせるシール監視を特徴とし、例えば堆積物やシールの磨耗を示すことができます。 また、バルブ開閉位置の変化をカウントしてその所要時間を測定することができます。

スマートバルブセンサー