You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

全てのタイプの金属を同じ距離で検出

高周波誘導式近接センサーKplus、M8コンパクトサイズ、ステンレス外装

  • すべての金属を同じ距離で検出可能
  • 小型で非常に小さいスペースにも使用可能
  • スイッチングの誤動作を防ぐ電磁界耐性型
  • 高品質ステンレス外装
  • 保護構造:IP65 / IP69K

一定の修正係数
298}Kplusセンサーは、すべてのタイプの金属に対して検出距離が同じです。 よって、例えば従来型のセンサーでは大幅に検出距離が短くなる アルミニウム等の検出に特に適しています。 また、高い応答周波数を備えているため、高速動作する物体の検出も可能です。

様々なアプリケーションに
耐性のあるステンレス外装は、油やクーラントに連続して接触するアプリケーションに適しています。 新しいKplusセンサーは温度範囲が広く保護等級も高いため、汎用的に使用できます。 M8Kplusセンサーは、一般的なケーブルタイプも入手可能です。