You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

ハイジェニックアプリケーション用圧力トランスミッタ

食品産業における一般的なアプリケーション用に高い総合精度と最高の適合性

  • 0.2%の高い精度
  • 優れた長期安定性を備えた過負荷耐性のあるセラミック測定セル
  • 無料でダウンロードできる工場証明書
  • 後部に六角ナットを備えているので二重壁タンクや止まり穴に簡単に取付け可能
  • ティーチボタンまたはIO-Linkによるゼロ点キャリブレーション

優れた精度
新しいPMシリーズの圧力トランスミッタは、0.2%の高い総合精度を備えています。 さらに、CIP/SIP工程で発生する急速な温度変化に対する温度耐性を大幅に改善しました。 食品向けアプリケーション全般に最適なセンサです。

工場証明書を無料で発行
PM圧力センサの工場証明書は、www.factory-certificate.ifmより無料でダウンロードできます。 この工場証明書はセンサの購入後も発行が簡単です。

フレキシブルに取付け
一般的なプロセス接続(溶接アダプタ、Triクランプ、Varivent等)は、 すべてifmのPMシリーズG1用コニカルアダプタシールとAseptoflex Varioのアクセサリで接続することができます。