腐食耐性のためのステンレス外装 – IO-Linkにより3線式ケーブルを使用可能
厳しい環境条件
ifmのステンレス製インクリメンタルエンコーダは、コンベアベルトの同期などの過酷な環境でのメンテナンス間隔を長くすることができます。 IP67の保護構造の向上は、食品産業のウェットエリアでの使用に適しています。
多彩なIO-Link
ifmのすべてのインクリメンタルエンコーダは、IO-Linkの使用でアブソリュート・シングルターンエンコーダのように動作します。 電圧が失われてもポジション値を取得して保存します。
IO-Link通信
プロセス値、パラメータ設定、診断データはIO-Linkにより伝送できます。 予防保全が非常に簡単になります。