1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. プロセスセンサー
  4. 非常に小流量でも測定可能な電磁流量式流体センサー

非常に小流量でも測定可能な電磁流量式流体センサー

0.005~3 l/minの流量向けの電磁誘導式流体センサーによる正確な測定

  • 0.005~3 l/minの量を正確に測定する効率的な流体センサー
  • 高精度、高い繰返し精度、大きいレンジアビリティー
  • 20 μs/cmからの導電性媒体に最適
  • 積算機能付き
  • 4桁英数字LEDディスプレイ

電磁誘導式流体センサー
新しいSM4タイプの流量センサーは、ファラデーの電気誘導法則に基づいて動作します。磁場内の配管を流れる導電性媒体は、流速または流量に比例する電圧を生じます。この電圧を電極でとらえ、増幅器で変換します。抵抗材料は、センサーが多様な媒体に適することを意味します。高い保護等級と堅牢でコンパクトな外装が、現場でセンサーを際立たせます。