You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

IO-Linkにより1台のセンサーで2つの測定値をサポート

IO-Linkにより、水溶性/油性媒体のレベルと温度を1本のケーブルでモニタリング

  • 水溶性/油性媒体のレベルと温度の測定
  • オーバーフロー防止機能内蔵
  • レベルまたは温度の出力を選択
  • スイッチング出力x4、またはアナログ出力x1とスイッチング出力x1
  • 3種類の長さ(264 mm、472 mm、728 mm)

1台のセンサーで2つの測定値
典型的なアプリケーションは油圧ユニットおよび工作機械です。このセンサーの利点: 1台のセンサーでレベルと温度をモニタリングできるため、センサーの数や取付け箇所、在庫、設置の複雑さを軽減できます。

IO-Linkの利点
IO-Linkは両方のパラメータ(レベルと温度)を、1本のケーブルを介してデジタルプロセス値として伝送します。つまり、コントローラーで必要な入力ポートは1つのみです。IO-Link経由で、簡単かつ短時間でパラメータを設定できます。

取付けが容易
さまざまな取付け長さで柔軟に設置できます。