1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. 040
  4. 正確な非接触温度測定

正確な非接触温度測定

IO-Link、アライメント調整と制御用のLEDライト付き赤外線温度センサー

  • IO-Link、アナログ出力4~20 mA、スイッチング出力、自由に設定可能
  • さまざまなターゲット材料に合わせて調整可能
  • 散乱光を抑制する耐傷性の高い精密なレンズ
  • アライメント調整と制御用のLEDライト付き
  • シミュレーション機能: センサー上で、または外部からの制御信号で起動可能

非接触の温度測定
鉄鋼、プラスチック、ガラス産業などでの、特に高温の物体やアクセスが困難な物体の正確な温度測定向けです。測定値はアナログ出力から提供されます。また、スイッチング出力およびIO-Linkインターフェースも備えています。

LEDライト内蔵
内蔵のLEDライトにより、測定セグメントの正確な位置とサイズを示します。緑のライトは光る表面でも非常に高い視認性を提供します。LEDは消費電流が低く、製品寿命が非常に長いことも特徴です。

バッチ関連のプログラミング
内蔵のIO-Link通信インターフェースにより、制御室からアプリケーションにあわせてパラメータを動的に調整できます。センサーのローカルパラメータ設定は不要ですが、オプションでボタンとディスプレイから実行できます。