You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

磁気センサー向けの小型ターゲット

55 mmの非常に長い検出距離と容易な取り付け

  • ネジやカウンターシンクに容易にフィット
  • 簡単な取り付け
  • 小型ながら最高55 mmまでの長い検出距離を誇るターゲット
  • プロセスの安全性が向上 – ステンレススチールの背後に取付ければまったく目立ちません
  • 振動下でも安定した信号

困難なアプリケーション向けの簡単なソリューション
特殊なアプリケーションでは、ほかのテクノロジーでは限界に達するような場合でも、この新しいターゲットを備えたifm磁気センサーが長い検出距離を実現します。困難なアプリケーションでは、磁気センサーとターゲットを組み合わせることでパフォーマンスを最大化できます。

限られたスペース
小型設計の新しい磁石は、カウンターシンクやネジによってスペースが限られている場合でも、簡単に取付けられます。新しいターゲットを使用すれば、M12 センサーの検出距離が2倍になり、センサーと磁石との距離を拡大できて柔軟な設置方法が可能になる上、プロセスの安全性も向上します。