You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

位置確認用ターゲットパック

柔軟なターゲットパック、固定 (90°) または角度調節可能

  • 標準の90°アプリケーション向け基本バージョン
  • 個別ソリューション向けの自由に調節可能なバージョン
  • ターゲットは組み立て済みで取り付けが簡単
  • はっきり目立つ位置表示で遠くからでも目視可能
  • VDI/VDE 3845準拠のアクチュエーターと互換

素早く簡単な取り付け
ターゲットパックの取り付け方向は、外部から確認できます。そのため、追加の調節なしでアクチュエーターのシャフトエンドに素早く簡単に取付けが可能で す。組み立て済みのダンピングマグネットにより取り付けは簡単です。ターゲットパックは、アダプターを組み合わせることでシャフト高30 mmまたは20 mmに対応します。

高い柔軟性
回転可能なダンピングマグネットにより、パックを標準および個別の位置確認アプリケーションに使用できます。