1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. プロセスセンサー
  4. メンテナンス不要のレベル検出

メンテナンス不要のレベル検出

堅牢なステンレス外装で、付着物を高い信頼性で抑制し、衝撃と振動に対し優れた耐性

  • 市場最高クラスの高い信頼性で付着物を抑制
  • 方向に関係なく柔軟に取付け可能
  • 堅牢なステンレス外装で衝撃と振動に対し優れた耐性
  • 工場出荷時に設定済みで簡単なプラグアンドプレイ
  • スイッチポイント設定で媒体を区別

レベルを制御​
LMCファミリーは、工作機械や廃水管理において、高い信頼性でレベルを監視したり、ポンプを空運転から保護したりできます。後部のネジのオプションにより、様々な深さでアプリケーション固有の取り付け方法が可能です。

あらゆる媒体に対応する汎用センサー​
LMCセンサーは、ほとんどすべての液体およびペースト状の媒体に加え、ペレットにも対応します。媒体温度が常に100 ℃を超える場合や、付着が激しい場合でも問題ありません。2つのスイッチング出力を独立して設定できるため、2つの媒体を区別することもできます。IO- LinkおよびUSBインターフェースアクセサリE30396を使用してパラメーターを設定できます。