You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

ioControl – 頑丈なI/Oモジュール

内蔵コントローラーを備え保護等級の高いモバイル向けモジュール

  • 高い保護等級とDEUTSCH社製コネクターを備えたモバイル向けのI/Oモジュール
  • CODESYSプログラミング可能な独立したミニコントローラーとして使用可能
  • パラメーター設定用のディスプレイおよびキーボードインターフェース
  • 設定可能な入出力機能
  • CANopenおよびJ1939プロトコルを備えた2つのCANインターフェース

分散型I/Oモジュールとミニコントローラーが1台に
ioControlは分散I/OモジュールがCANバスでコントローラーに接続されています。コントローラー側ではなくリモートマシンの部品上、まさに信 号が生成される場所に取付けられます。保護等級が高いため、濡れたり汚れの激しい屋外の場所への設置にも適しています。DEUTSCHコネクターはモバイ ルオートメーション分野で広く使用されており、センサーとアクチュエーターを容易かつ安全に接続できます。CANバスのネットワークは、配線済みのドロッ プケーブルで行われます。ioControlは設定可能なI/Oモジュールとしても、現場でミニコントローラーとしても使用できます。プログラミングシス テムとしてはCODESYSを使用します。