1. ホームページ:
  2. IO-Link
  3. 使用ケース / その他のアプリケーション
  4. アプリケーションレポートデモ工場 Aachen

工作機械向けIO-Link付き熱式流量計

資源消費の最適化はますます重要になってきています。ifmは、消耗品の測定と分析に特化したシステムを開発しています。 アーケンのデモ工場の生産では、異なる厚さの様々な金属シートが加工されています。 ここで、SD6100はレーザ切断中の保護ガスの量を検出します。

LINERECORDER SENSOR 4.0 – IO-Linkセンサーのパラメータ設定ソフトウェア

LINERECORDER SENSORは、ifm IO-LinkセンサーのUSBアダプターによるオンラインおよびオフラインのパラメータ設定を明確に構造化するためのソフトウェアです これにより、IO-Linkインターフェースを備えたすべてのセンサーとアクチュエータの一貫したパラメータ設定と可視化が可能になります。 いくつかの標準機能は、IODDのインポートと接続されたデバイスの自動識別です。 調整可能なパラメータを明確に表現することにより、デバイス機能の定義が容易になります。 パラメータ設定を保存して転送することができます。 ドキュメント化のためにpdfファイルとしてアーカイブすることもできます。 プロセス値は、セットアップ中にグラフィカルに表示されます。 これにより、ユーザーはそれぞれのアプリケーションへのパラメータを最適化し、プラントのスムーズな動作を保証します。