You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

技術要件と情報 – moneo

moneoのアプリケーション

moneoソフトウェアはさまざまな端末機器や仮想環境で動作できます。ifmでは、設定済みのmoneo applianceハードウェア(QHA210およびQHA300)または、moneoソフトウェアがインストールされたmoneo vAppliance仮想マシン(QVA200)を提供しています。一方、Windows環境にインストールする場合、moneoはソフトウェア単体のソリューションとして提供されます。

moneoのソフトウェアモジュールを使用するには、対応するライセンスをご購入いただく必要があります。ご利用のCPUのスペックと性能に応じ、moneoのインストールで見込まれる性能値は以下の通りです:

パフォーマンスクラス プラットフォーム infopoint
(データフローレート(値/秒))
計算値
(計算値/秒)
ナビゲーション
ノード数
スマート
リミット数

S
CPUコア数4、
CPUクロックレート2.3[GHz]、RAM 8[GB]

Windows
インストーラ

2500

100

3500

5

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
CPU コア数8、
CPU動作周波数3.0[GHz]、RAM 32[GB]

moneo
vAppliance
QVA2001.)

10000

300

12500

50

1.)技術的な詳細については、製品コード番号をクリックしご確認ください。

AMS(Appliance Management System)管理インターフェイスを含むmoneoアプライアンスでmoneoを選択した場合、以下の性能値が見込まれます。

品番 製品 infopoint
(データフローレート(値/秒))
計算値
(計算値/秒)
ナビゲーション
ノード数
スマート
リミット数
QHA2101.) moneo
appliance
1250 25 3500 0
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5

1.)技術的な詳細については、製品コード番号をクリックしご確認ください。

注意:

moneoとifmのIO-Linkマスタの互換性

moneoは、MQTT/JSON経由で通信するifmのすべてのIO-Linkマスタと互換性があります。第1世代のIO-Linkマスタ(ファームウェアバージョンV1.n.n)はサポートされませんが、ソフトウェアの更新により新しいバージョンに更新できます。

次のシリーズはサポートされます。

  • DataLineシリーズファームウェアバージョンV2.0.n以上
  • CabinetLineシリーズファームウェアバージョンV2.0.n以上
  • StandardLineシリーズファームウェアバージョンV2.1.n以上
  • PerformanceLineシリーズファームウェアバージョンV3.0.n以上

現在記述されているmoneo RTMのユースケースでは、次のシリーズのIO-Linkマスタが使用されています。

  • AL 13xx(DataLine)
  • AL19xx(CabinetLine)

Moneo RTMとIO-Linkマスタの通信は、マスタのIOTポート経由で行う必要があります。

AL11xx、AL12xx、AL14xxシリーズのIO-Linkマスタには、専用のIoTポートはありません。RTMアプリケーションでも使用できます。これらのデバイスはIOTアプリケーション向けに最適化されていないため、パフォーマンスが制限される可能性があります。

さらに、USBポートで接続できるIO-LinkマスタE30390およびAL1060を使用して、moneo configure 経由でIO-Linkデバイスを設定することができます。これらのマスタは、moneo RTM アプリケーション向けではありません。