まずはじめに、創立者に向上を推進させる情熱がありました。 それは優れた品質と信頼性を備えたセンサーを開発し、最上のカスタマーサービスを提供することです。 ifm社はこのビジョンとともに、1969年10月に生産開始した製品をはるかに超える”クオリティー”を提供しています。
ifm社は何年にも渡りお客様との密接な連携を経て、サービスを重視するセンサーのスペシャリストとして確立してきました。今日では世界85ヶ国以上の拠点で6700名を超える従業員を有しています。 大企業に成長した現在も、創立時の理念を持ち続けています。 中小企業が持つ柔軟性と独自性、グループが持つクオリティーとプロフェッショナル性を兼ね備えています。 そして今もなお、お客様が私たちの活動の中心となっています。- close to you
ifm社にとって"品質"とは、実際の製品を上回ることを意味します。 全てのプロセスにおいて、カスタマーサービスと製品品質に焦点を置いています。 世界中、言葉を問わず、私たち一人一人がお客様をサポートいたします。また、当社製品の継続的な品質向上のために、お客様の声を活用させていただいております。 お客様の工程でも品質をお約束できるように、当社のセンサーには特殊な試験方法でセンサーが持つ限界以上のストレスが加えられます。 更に各製品は当社から発送される前に最終検査にかけられます。
ifm社の製品のうち70%はドイツで開発と製造がおこなわれています。 私たちは拠点であるドイツと密接に繋がっています。 その一方で、私たちは当社のスローガン"close to you"のビジョンを更に広げていく段階まできています。 当社はドイツの他にアメリカ、シンガポール、ポーランド、ルーマニアに製造/開発拠点をかまえ、当社の原則に従ってその優れた専門能力、スピード、フレキシブル性、プロフェッショナル性によって様々な市場の要望に応えることができます。 当社の全ての製造/開発拠点は、ドイツの高い品質と同じ基準に従ってセットアップされています。これにはスタッフの労働条件、環境保護、開発/製造における高い品質基準に関わる全てが含まれています。
当社の利益は研修や雇用の設置と確保、および革新への投資に必要な資本となります。 ifmグループの企業では価値を重視した行動が重要な役割を果たしています。 創業世代に企業理念が定められ、現在は16か国語に翻訳されて全従業員に配布されています。 この企業理念により、当社は道徳的な企業文化を促進し、従業員に責任と持続できる行動をグローバルにおいて奨励しています。 従って、当社にとって効果的なコストマネージメントと道徳規範は、互いに排除できないものになります。 このことは創業以来、継続的な成長により証明されています。 ifm社はこの企業理念に基づき、 2018年に9億7千5百万ユーロの売上を達成しました。
ifm社は常に活躍しています。 技術革新は製品の最適化、システムソリューションの調整において常に開発されています。 専門的な視点とキャリアの機会により基準を定め、安定した将来を確保します。 ifm社は日頃の功績によって、多くの受賞をしています。