1. ホームページ:
  2. 製品
  3. アクセサリー
  4. 認証システム用アクセサリー
  5. ID tags for RFID systems 13.56 MHz
  6. UR0006

UR0006

IDタグ

ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

お客様
申し訳ございません。このデータシートのご要望の言語バージョンはありません。ご質問はメールでお問い合わせください。

よろしくお願い申し上げます。
ifmチーム


Go ifmonline –e-shopでご注文いただきました製品は、 すべて国内使用向け仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。大口のご注文は0120-21-1668
(営業時間月~金 9:00~17:00 )

ダウンロード
Technische Details
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -50~80
保存温度 [°C] -50~250
保護構造 IP 68
機械的仕様
重量、重さ [g] 39.916
材質 高温, PA 6.6, エポキシ樹脂
備考
備考
RoHS指令対応
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。取扱説明書等も併せてご参照ください。日本の計量法に適合しない単位表示の製品は日本国内では使用できません。 — JA-JP — UR0006-00 — 14.11.2017 —